Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0878 - € 0,1364 | 2000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1125 - € 0,1704 | 2000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1449 - € 0,2207 | 16000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1998 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1586 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1281 - € 0,1989 | 4000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1225 - € 0,1861 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2303 - € 0,4709 | 8000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1054 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0884 - € 0,1502 | 24000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1267 - € 0,2643 | 202000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1723 - € 0,2758 | 2500 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,134 - € 0,2451 | 2750 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1125 - € 0,2274 | 18000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1429 - € 0,2617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1089 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0768 - € 0,1105 | 2000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0944 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1360 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 3977 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm