Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,598 - € 0,9066 | 29190 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,6758 - € 1,1886 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,6468 - € 0,9931 | 2000 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3051 - € 0,519 | 3250 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4271 - € 0,9002 | 2625 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4729 - € 0,7176 | 2800 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,63 - € 1,3007 | 5850 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9245 - € 1,9447 | 1800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9245 - € 1,4064 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,0267 - € 1,5666 | 11100 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5461 - € 1,3103 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5232 - € 0,9547 | 12000 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0729 - € 0,1435 | 371 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0839 - € 0,1268 | 10500 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0912 - € 0,1508 | 17500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1197 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1556 - € 0,2367 | 250 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1215 - € 0,2072 | 15500 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0944 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0787 - € 0,1185 | 74000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan