Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,052 - € 0,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0857 - € 0,1259 | 4500 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0636 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | 19000 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1034 - € 0,1553 | 9000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1089 - € 0,1855 | 9500 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0932 - € 0,1406 | 7500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0839 - € 0,1259 | 10300 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0735 - € 0,1548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1089 - € 0,1656 | 3000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1234 - € 0,1944 | 4000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,093 - € 0,1403 | 8500 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0729 - € 0,1435 | 371 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0912 - € 0,1508 | 17500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0648 - € 0,1342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1662 - € 0,3492 | 500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1815 - € 0,304 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1019 - € 0,2002 | 25000 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1586 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1267 - € 0,2643 | 202000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan