Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1906 - € 0,3463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,18 - € 0,3264 | 10944 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,331 - € 0,6026 | 2507 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3676 - € 0,6667 | 1209 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3127 - € 0,569 | 492 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3585 - € 0,6529 | 2495 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,5949 - € 1,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3966 - € 0,7216 | 6890 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3798 - € 0,6926 | 2399 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2318 - € 0,4225 | 195 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4103 - € 0,7506 | 50 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4286 - € 0,7795 | 2450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,688 - € 1,251 | 591 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,8436 - € 1,5408 | 443 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,389 - € 0,7063 | 1834 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3737 - € 0,6788 | 92 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,421 - € 0,7643 | 2030 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,4546 - € 0,8284 | 40 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan