Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2654 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3996 - € 0,6343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2608 - € 0,5062 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2639 - € 0,5959 | 237 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4149 - € 0,9162 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1693 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2639 - € 0,724 | 25000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2074 - € 0,4293 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1952 - € 0,3652 | 6800 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3936 - € 0,6407 | 53750 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1769 - € 0,362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1952 - € 0,4068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2212 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3356 - € 0,6952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1019 - € 0,2002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,9321 - € 1,919 | 23540 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,2021 - € 1,8325 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,8436 - € 1,5634 | 1250 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,4645 - € 3,098 | 800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,1045 - € 1,8069 | 1760 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan