Menu Search

Ronde riemschijf 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Essentra artikelnummer:

10117163

Oud artikelnummer:

024015000005

158 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,4479
50 - 999 € 2,029
1000 + € 1,4173
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 34,48

10 x € 3,4479

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wieldiameter 50.0 mm
Wielbreedte 15.0 mm
Riembreedte 7.6 mm
Gatdiameter 8.0 mm
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Standaard RoHS
Standaard UL
Totale diameter 58.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op