Menu Search

Ronde riemschijf 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117156

Oud artikelnummer:

024010000005

1148 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 2,612
50 - 999 € 1,5286
1000 + € 1,0745
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 26,12

10 x € 2,612

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielbreedte 11.0 mm
Riembreedte 6.1 mm
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Standaard RoHS
Standaard UL
Totale diameter 47.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op