Menu Search

Ronde riemschijf 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Essentra artikelnummer:

10117149

Oud artikelnummer:

024005000005

9533 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,6628
250 - 999 € 0,9946
1000 + € 0,8726
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 41,57

25 x € 1,6628

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wieldiameter 30.0 mm
Wielbreedte 9.0 mm
Riembreedte 4.8 mm
Gatdiameter 6.0 mm
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Standaard UL
Standaard RoHS
Totale diameter 36.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op