Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.
Serie: SR2788
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1458 - € 0,1458 | 33955 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,181 - € 0,181 | 7000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0239 - € 0,0261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3932 - € 0,3932 | 486 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1825 | 4078 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,4303 - € 0,4303 | 349 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0356 - € 0,0638 | 3255 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,181 - € 0,181 | 18008 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,1973 | 12499 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0326 - € 0,0584 | 4110 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1326 - € 0,1381 | 1990 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 1,0922 - € 1,0922 | 477 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,411 - € 0,411 | 84 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2819 - € 0,6114 | 1979 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1098 - € 0,1098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2522 - € 0,4971 | 1000 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2493 - € 0,2493 | 1632 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1414 - € 0,1414 | 5994 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,368 - € 0,368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,2329 | 7771 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan