Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.
Serie: SR2788
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,181 - € 0,181 | 19660 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,2047 | 1302 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,0276 - € 0,0495 | 2991 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1414 - € 0,1414 | 8515 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,102 - € 0,1085 | 3869 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2094 - € 0,2177 | 1000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,162 - € 0,1695 | 7000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,487 - € 0,5069 | 1399 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,114 - € 0,1211 | 2000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1266 - € 0,1266 | 2029 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,0964 | 1000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2426 - € 0,2426 | 1808 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1456 - € 0,1456 | 1000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | 2021 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,5584 - € 0,5817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1567 - € 0,1567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1928 - € 0,1928 | 4000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3191 - € 0,3191 | 500 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1878 - € 0,1878 | 1000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1201 | 4646 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan