Menu Search

Afstandhouder 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

Dit is een ronde grijze afstandhouder zonder schroefdraad, gemaakt van polyvinylchloride (pvc) en kan worden gebruikt in toepassingen waar een goede elektrische isolatie en chemische bestendigheid vereist zijn. Met UL94V-0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10029169

Oud artikelnummer:

SS4-4.8MM

6530 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0584
5000 - 9999 € 0,0463
10000 - 24999 € 0,0403
25000 - 49999 € 0,0356
50000 + € 0,0326
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 58,40

1000 x € 0,0584

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Binnendiameter 3.0 mm
Buitendiameter 6.4 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Grijs
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op