Ons assortiment polystyreen PS (polystyreen) afstandhouders is verkrijgbaar in wit of zwart en in een breed scala aan maten. Deze bieden een goede thermische en elektrische isolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,127 - € 0,127 | 1096 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,066 - € 0,0811 | 165 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,066 - € 0,0811 | 345 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,062 | 5032 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,062 | 498 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,062 | 496 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1065 - € 0,1242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0313 - € 0,1377 | 3713 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1144 - € 0,1144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0313 - € 0,0789 | 1000 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0385 - € 0,1691 | 4000 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0377 - € 0,0443 | 11999 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0558 - € 0,1412 | 894 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0388 - € 0,0454 | 500 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1415 | 1000 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0393 - € 0,0706 | 2490 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0422 - € 0,1071 | 1496 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0684 | 1019 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0433 - € 0,1884 | 135 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0313 - € 0,0627 | 7991 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan