Menu Search

Afstandhouder 4.5 mm 7.0 mm 25.0 mm PS

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polystyreen (PS) met goede thermische en elektrische isolatie en met UL94 HB-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10167571

Oud artikelnummer:

RRSN-4570-25

268 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1225
2500 - 4999 € 0,12
5000 - 12499 € 0,1175
12500 - 24999 € 0,115
25000 + € 0,1127
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 61,25

500 x € 0,1225

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Binnendiameter 4.5 mm
Buitendiameter 7.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op