Menu Search

Afstandhouder 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 HB-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10044308

Oud artikelnummer:

005374800014

33329 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1387
1000 + € 0,0995
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 69,35

500 x € 0,1387

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Binnendiameter 3.4 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op