Menu Search

Afstandhouder 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

Dit zijn Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad gemaakt van Polystyreen (PS) met goede thermische en elektrische isolatie en met UL94 HB-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10567777

Oud artikelnummer:

005163800014

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1101
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 110,10

1000 x € 0,1101

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Binnendiameter 2.2 mm
Buitendiameter 4.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op