Menu Search

Afstandhouder 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

Dit zijn Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad gemaakt van Polystyreen (PS) met goede thermische en elektrische isolatie en met UL94 HB-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10568002

Oud artikelnummer:

005159659914

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0955
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 95,50

1000 x € 0,0955

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Binnendiameter 2.2 mm
Buitendiameter 4.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op