Menu Search

Afstandhouder 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm PS

Dit zijn Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad gemaakt van Polystyreen (PS) met goede thermische en elektrische isolatie en met UL94 HB-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10042694

Oud artikelnummer:

005152459914

33283 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0779
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 77,90

1000 x € 0,0779

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 6.0 mm
Binnendiameter 2.2 mm
Buitendiameter 4.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op