Menu Search

Afstandhouder 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 HB-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10043295

Fabrikant artikelnummer:

005255000005

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1096
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,60

1000 x € 0,1096

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 5.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op