Menu Search

Afstandhouder 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

Essentra artikelnummer:

10043165

Oud artikelnummer:

005224059905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1283
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,30

1000 x € 0,1283

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 4.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op