Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0762 - € 0,0941 | 7481 Op voorraad |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,125 - € 0,1662 | 345 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0612 - € 0,074 | 500 Op voorraad |
0.320 in
8.1 mm
|
0.395 in
10 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0313 - € 0,0386 | 67498 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0625 | 2000 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.393 in
10 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1133 - € 0,1133 | 4047 Op voorraad |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,3905 | 300 Op voorraad |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.813 in
20.7 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | 798 Op voorraad |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 0,0231 - € 0,0286 | 1000 Op voorraad |
0.255 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| € 0,0415 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.203 in
5.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,0419 - € 0,0517 | 568 Op voorraad |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,0271 - € 0,0335 | 1003 Op voorraad |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,0429 - € 0,0529 | 1596 Op voorraad |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0197 - € 0,0243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 0,0222 - € 0,0275 | 11000 Op voorraad |
0.195 in
5 mm
|
0.275 in
7 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,078 - € 0,0963 | 992 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 0,0393 - € 0,0486 | 990 Op voorraad |
0.175 in
4.4 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0817 - € 0,109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.265 in
6.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0201 - € 0,0248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan