Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6176 - € 2,6119 | 348 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 1,6473 - € 3,6211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 1,8254 - € 3,9772 | 15 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | 55 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,3327 - € 2,1518 | 1240 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1212 - € 0,1414 | 144 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2706 - € 4,2889 | 11597 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 2,5229 - € 4,7638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,2352 - € 5,0606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1543 - € 0,2819 | 33070 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2849 - € 0,5223 | 4099 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,414 - € 0,6722 | 48 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5847 - € 1,2926 | 9712 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8889 - € 1,7511 | 52 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2035 - € 2,1222 | 4929 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,5434 - € 2,4783 | 800 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,788 - € 1,5434 | 32 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,7512 - € 3,8437 | 3005 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,9423 - € 1,8551 | 2675 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2762 - € 2,2557 | 4050 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan