Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0529 - € 0,2122 | 1000 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 1000 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| € 0,098 - € 0,098 | 39 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2938 - € 0,4081 | 8660 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1421 - € 0,1973 | 103 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 7470 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan