Menu Search

Afstandhouder 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder schroefdraad zijn vervaardigd uit Glasvezelversterkt Polyamide (PA 6 +25% GF) en worden gebruikt om componenten in assemblages te scheiden; de toevoeging van glasvezel aan het kunststof zorgt voor extra sterkte, stijfheid, slijtagekenmerken en een verbeterde thermische weerstand. Geclassificeerd als UL 94 HB.
Essentra artikelnummer:

10167977

Fabrikant artikelnummer:

RRSN-62100-15GF

1985 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0988
5000 - 9999 € 0,0939
10000 - 19999 € 0,0891
20000 - 29999 € 0,0845
30000 + € 0,0804
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 49,40

500 x € 0,0988

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Binnendiameter 6.2 mm
Buitendiameter 10.0 mm
Massief materiaal 30% glasgevuld polyamide 6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op