10169797
R911-8
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 12.7 mm |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 0.5 in |
| Binnendiameter | 0.126 in |
| Binnendiameter | 3.2 mm |
| Buitendiameter | 6.4 mm |
| Buitendiameter | 0.252 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 149 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 65 °C |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M3 |
| Materiaal | Nylon 6 |
| Kleur | Wit |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
| Verpakkingsaantal | 1000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan