Menu Search

Afstandhouder 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10339305

Oud artikelnummer:

13SP180

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0774
2500 - 4999 € 0,0663
5000 + € 0,058
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 38,70

500 x € 0,0774

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Binnendiameter 4.3 mm
Buitendiameter 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8 (M4)
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op