Menu Search

Afstandhouder 0.102 in 0.157 in 7.5 mm Hittegestabiliseerd nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Hitte-Gestabiliseerd Polyamide (PA 6) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn gemaakt van een materiaal dat zorgt voor verbeterde thermische eigenschappen vergeleken met onbehandeld PA6, terwijl de mechanische kenmerken van het materiaal behouden blijven. Gebruikt in applicaties waar de temperatuur kan stijgen tot 125°C; met UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10204146

Oud artikelnummer:

13ME004

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0598
5000 - 19999 € 0,0538
20000 + € 0,0485
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 59,80

1000 x € 0,0598

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 7.5 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 121.1 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2
Materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op