Menu Search

Afstandhouder 12.0 mm 30.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10079898

Oud artikelnummer:

1115870000VR

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,8815
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 881,50

1000 x € 0,8815

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Binnendiameter 12.0 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926300090
Verpakkingsaantal 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op