Menu Search

Afstandhouder 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10047385

Fabrikant artikelnummer:

005821659902

1169 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,0329
250 - 999 € 0,6277
1000 + € 0,4689
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 51,65

50 x € 1,0329

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Binnendiameter 16.5 mm
Buitendiameter 25.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926300090
Verpakkingsaantal 50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op