Menu Search

Afstandhouder 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046630

Fabrikant artikelnummer:

005675000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,8699
250 - 999 € 1,3134
1000 + € 1,0581
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 93,50

50 x € 1,8699

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Binnendiameter 10.6 mm
Buitendiameter 22.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op