Menu Search

Afstandhouder 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046579

Fabrikant artikelnummer:

005663000002

1600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,4143
250 - 999 € 0,8563
1000 + € 0,6411
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 70,72

50 x € 1,4143

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Binnendiameter 10.6 mm
Buitendiameter 22.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op