Menu Search

Afstandhouder 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046036

Oud artikelnummer:

005567059902

1750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2107
500 - 999 € 0,1973
1000 + € 0,1513
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 52,68

250 x € 0,2107

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Materiaal PA
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 250

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op