Menu Search

Afstandhouder 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10043998

Fabrikant artikelnummer:

005371600002

767 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1144
1000 + € 0,082
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 57,20

500 x € 0,1144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 4.0 mm
Binnendiameter 3.4 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op