Menu Search

Ronde ophangkap 22.2 mm (ID) PVC Zwart

Ronde hangkap die beschermt tegen buitendiameters van buizen, pijpen en draadstangen met of zonder schroefdraad. Kan onbedoeld verplaatsen helpen voorkomen. Vervaardigd van zwart PVC-materiaal. Heeft een aantrekkelijke afwerking met een handig doorboord uiteinde voor het ophangen. Flexibel voor gemakkelijke bevestiging op buizen met een diameter van 22,2 mm.
Essentra artikelnummer:

10155509

Oud artikelnummer:

HCWA-0222-030

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 3,4281
1000 - 1999 € 1,9738
2000 + € 1,2332
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 342,81

100 x € 3,4281

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h 30.0 mm
d 22.2 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Prijs per stuk inclusief BTW 3.3221 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op