Menu Search

Ronde omdoppen - Standaard

Op voorraad

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H Materiaal d h Type Bestellen
€ 0,45 - € 0,9579 400 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
€ 0,1499 - € 0,2776 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,2303 - € 0,3523 600 Op voorraad
Wit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,4012 - € 0,9066 6000 Op voorraad
Zwart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
€ 0,1693 - € 0,2197 13000 Op voorraad
Zwart
LDPE
20.0 mm
€ 0,154 - € 0,197 1250 Op voorraad
Zwart
LDPE
18.0 mm
€ 0,0662 - € 0,1381 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
€ 0,106 - € 0,2851 6000 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
€ 0,1402 - € 0,346 4500 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,331 - € 0,7048 24 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
€ 0,1556 - € 0,3556 2750 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,5782 - € 1,2366 5500 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
€ 0,6377 - € 1,4321 150 Op voorraad
Zwart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
€ 0,2196 - € 0,4421 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,0878 - € 0,188 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,2166 - € 0,5318 13 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
€ 0,1438 - € 0,2851 1000 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
€ 0,1456 - € 0,346 3450 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,1338 - € 0,2063 32500 Op voorraad
Zwart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,1632 - € 0,2524 12500 Op voorraad
Wit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • van 4
Ronde omdop 34.9 mm LDPE - PIR Zwart

10092910

Prijsbereik
€ 0,9579 - € 0,45

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Zwart

10246856

Prijsbereik
€ 0,2776 - € 0,1499

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Wit

10246894

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,2303

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde huls voor zwaar gebruik 40.0 mm 20.0 mm PVC Zwart

10257234

Prijsbereik
€ 0,9066 - € 0,4012

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 20.0 mm LDPE Zwart

10257289

Prijsbereik
€ 0,2197 - € 0,1693

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Zwart

10257326

Prijsbereik
€ 0,197 - € 0,154

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 12.7 mm LDPE - PIR Wit

10104323

Prijsbereik
€ 0,1381 - € 0,0662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 22.2 mm LDPE - PIR Wit

10069998

Prijsbereik
€ 0,2851 - € 0,106

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Wit

10070055

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1402

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 31.7 mm LDPE - PIR Zwart

10078716

Prijsbereik
€ 0,7048 - € 0,331

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10082508

Prijsbereik
€ 0,3556 - € 0,1556

Voorraadniveaus
2750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 44.4 mm LDPE - PIR Zwart

10092682

Prijsbereik
€ 1,2366 - € 0,5782

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 50.8 mm LDPE Zwart

10093108

Prijsbereik
€ 1,4321 - € 0,6377

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Wit

10104583

Prijsbereik
€ 0,4421 - € 0,2196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10070024

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,0878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 26.9 mm LDPE - PIR Wit

10071267

Prijsbereik
€ 0,5318 - € 0,2166

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 22.2 mm LDPE - PIR Zwart

10070000

Prijsbereik
€ 0,2851 - € 0,1438

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Zwart

10070062

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1456

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Zwart

10246849

Prijsbereik
€ 0,2063 - € 0,1338

Voorraadniveaus
32500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Wit

10246887

Prijsbereik
€ 0,2524 - € 0,1632

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit