Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,224 - € 0,2942 | 10000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2656 - € 0,4082 | 7350 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1988 - € 0,3926 | 11200 Op voorraad |
Zwart
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 0,0816 - € 0,1717 | 4500 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0627 - € 0,1231 | 44000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2463 - € 0,3833 | 3800 Op voorraad |
Wit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1647 - € 0,282 | 10000 Op voorraad |
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 0,2018 - € 0,4238 | 5800 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 0,6203 - € 1,3931 | 150 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1988 - € 0,3066 | 2000 Op voorraad |
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1513 - € 0,3459 | 2750 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5624 - € 1,2029 | 5500 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2137 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3161 - € 0,7012 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| € 0,4422 - € 0,975 | 1848 Op voorraad |
Wit
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1197 - € 0,2344 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| € 0,2033 - € 0,371 | 9 Op voorraad |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| € 0,23 - € 0,42 | 292 Op voorraad |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| € 0,3457 - € 0,7657 | 3620 Op voorraad |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1175 - € 0,2315 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan