Menu Search

Ronde omdoppen - Standaard

Op voorraad

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H Materiaal d h Type Bestellen
€ 0,1363 - € 0,3365 4500 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,322 - € 0,6856 24 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
€ 0,1031 - € 0,2773 6093 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
€ 0,1458 - € 0,27 250 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,224 - € 0,3428 685 Op voorraad
Wit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,1175 - € 0,2315 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
€ 0,1617 - € 0,2953 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
€ 0,1647 - € 0,282 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
€ 0,3161 - € 0,7012 6000 Op voorraad
Zwart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
€ 0,1825 - € 0,1916 5250 Op voorraad
Wit
LDPE
18.0 mm
€ 0,2656 - € 0,3397 5590 Op voorraad
Wit
LDPE
25.0 mm
€ 0,1301 - € 0,2007 40720 Op voorraad
Zwart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,1587 - € 0,2455 15440 Op voorraad
Wit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,0692 - € 0,1386 3962 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
€ 0,0627 - € 0,1231 44000 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
€ 0,2018 - € 0,4238 5831 Op voorraad
Wit
LDPE
20.0 mm
€ 0,1175 - € 0,2315 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
€ 0,1175 - € 0,2315 38902 Op voorraad
Zwart
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
€ 0,1197 - € 0,2344 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
€ 0,2033 - € 0,371 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • van 4
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Wit

10070055

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1363

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 31.7 mm LDPE - PIR Zwart

10078716

Prijsbereik
€ 0,6856 - € 0,322

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 22.2 mm LDPE - PIR Wit

10069998

Prijsbereik
€ 0,2773 - € 0,1031

Voorraadniveaus
6093 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Zwart

10246856

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1458

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Wit

10246894

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,224

Voorraadniveaus
685 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 6.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116463

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116500

Prijsbereik
€ 0,2953 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde huls voor zwaar gebruik 28.0 mm 10.0 mm PVC Zwart

10257203

Prijsbereik
€ 0,282 - € 0,1647

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde huls voor zwaar gebruik 38.0 mm 18.0 mm PVC Zwart

10257241

Prijsbereik
€ 0,7012 - € 0,3161

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Wit

10257296

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1825

Voorraadniveaus
5250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 25.0 mm LDPE Wit

10257555

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,2656

Voorraadniveaus
5590 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Zwart

10246849

Prijsbereik
€ 0,2007 - € 0,1301

Voorraadniveaus
40720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Wit

10246887

Prijsbereik
€ 0,2455 - € 0,1587

Voorraadniveaus
15440 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 15.8 mm LDPE - PIR Zwart

10104590

Prijsbereik
€ 0,1386 - € 0,0692

Voorraadniveaus
3962 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 11.1 mm LDPE - PIR Zwart

10104446

Prijsbereik
€ 0,1231 - € 0,0627

Voorraadniveaus
44000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 20.0 mm LDPE Wit

10307861

Prijsbereik
€ 0,4238 - € 0,2018

Voorraadniveaus
5831 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 5.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116456

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 4.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116449

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1175

Voorraadniveaus
38902 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 10.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116487

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116524

Prijsbereik
€ 0,371 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart