Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1402 - € 0,346 | 4500 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0988 - € 0,22 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2151 - € 0,4549 | 90 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5492 - € 1,1757 | 450 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| € 0,5782 - € 1,2366 | 5500 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6377 - € 1,4321 | 150 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1438 - € 0,2851 | 1000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1632 - € 0,2524 | 12500 Op voorraad |
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2196 - € 0,4421 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,1371 | 10000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1456 - € 0,346 | 3450 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1556 - € 0,3556 | 2750 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2479 - € 2,6591 | 165 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1338 - € 0,2063 | 32500 Op voorraad |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1424 - € 0,2204 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2471 - € 0,3972 | 2000 Op voorraad |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,106 - € 0,2851 | 6000 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4012 - € 0,9066 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 0,1693 - € 0,2197 | 13000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 0,154 - € 0,197 | 1250 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm