Menu Search

Ronde omdoppen - Standaard

Op voorraad

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H Materiaal d h Type Bestellen
€ 0,4377 - € 0,9318 400 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
€ 0,1458 - € 0,27 250 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,1499 - € 0,1916 9000 Op voorraad
Zwart
LDPE
18.0 mm
€ 0,0644 - € 0,1343 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
€ 0,1647 - € 0,2137 3000 Op voorraad
Zwart
LDPE
20.0 mm
€ 0,1363 - € 0,3365 4500 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,322 - € 0,6856 24 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
€ 0,2137 - € 0,43 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,4422 - € 0,975 1848 Op voorraad
Wit
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
€ 0,224 - € 0,3428 600 Op voorraad
Wit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,3858 - € 0,8601 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
€ 0,2092 - € 0,4425 90 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,6203 - € 1,3931 150 Op voorraad
Zwart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
€ 0,5342 - € 1,1437 450 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
€ 0,1399 - € 0,2773 1000 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
€ 0,1417 - € 0,3365 3450 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,1513 - € 0,3459 2750 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,5624 - € 1,2029 5500 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
€ 1,2139 - € 2,5867 165 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
€ 0,1386 - € 0,2144 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
  • van 4
Ronde omdop 34.9 mm LDPE - PIR Zwart

10092910

Prijsbereik
€ 0,9318 - € 0,4377

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Zwart

10246856

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1458

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Zwart

10257326

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1499

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 12.7 mm LDPE - PIR Wit

10104323

Prijsbereik
€ 0,1343 - € 0,0644

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 20.0 mm LDPE Zwart

10257289

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1647

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Wit

10070055

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1363

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 31.7 mm LDPE - PIR Zwart

10078716

Prijsbereik
€ 0,6856 - € 0,322

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Wit

10104583

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2137

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 28.0 mm LDPE Wit

10403013

Prijsbereik
€ 0,975 - € 0,4422

Voorraadniveaus
1848 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    3
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Wit

10246894

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,224

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 31.8 mm LDPE - PIR Wit

10084601

Prijsbereik
€ 0,8601 - € 0,3858

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Zwart

10082942

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,2092

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 50.8 mm LDPE Zwart

10093108

Prijsbereik
€ 1,3931 - € 0,6203

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 38.1 mm LDPE - PIR Zwart

10092705

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,5342

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 22.2 mm LDPE - PIR Zwart

10070000

Prijsbereik
€ 0,2773 - € 0,1399

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Zwart

10070062

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1417

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10082508

Prijsbereik
€ 0,3459 - € 0,1513

Voorraadniveaus
2750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 44.4 mm LDPE - PIR Zwart

10092682

Prijsbereik
€ 1,2029 - € 0,5624

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 76.2 mm LDPE - PIR Zwart

10092835

Prijsbereik
€ 2,5867 - € 1,2139

Voorraadniveaus
165 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 15.0 mm LDPE Zwart

10246832

Prijsbereik
€ 0,2144 - € 0,1386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart