Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,1159 - € 0,2466 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
14.3 mm
1
€ 0,1391 - € 0,2809 2250 Op voorraad
7.9 mm
20.0 mm
1
€ 0,0521 - € 0,1094 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 1,0114 - € 3,0512 81 Op voorraad
32.0 mm
39.0 mm
2
€ 0,4515 - € 0,9931 26 Op voorraad
20.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,0745 - € 0,1489 1000 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 0,3783 - € 0,836 4856 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
2
€ 0,5126 - € 1,0038 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,6804 - € 2,6546 515 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
2
€ 0,5446 - € 2,1205 416 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
2
€ 1,1015 - € 3,3258 4940 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
€ 0,8619 - € 3,3563 41 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
€ 1,1869 - € 4,6226 60 Op voorraad
35.0 mm
40.0 mm
2
€ 0,1507 - € 0,2998 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
15.8 mm
1
€ 1,2678 - € 3,8139 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
39.0 mm
2
€ 0,0745 - € 0,0935 125 Op voorraad
6.3 mm
11.9 mm
1
€ 1,8002 - € 3,9513 73 Op voorraad
64.0 mm
27.5 mm
2
€ 1,8154 - € 3,9971 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,1243 - € 0,3051 2539 Op voorraad
4.0 mm
9.0 mm
2
€ 0,4729 - € 1,0343 157 Op voorraad
31.0 mm
25.0 mm
2
  • van 5
Tapse huls 7.9 mm PVC Zwart

10087442

Prijsbereik
€ 0,2466 - € 0,1159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 7.9 mm LDPE - PIR Zwart

10105238

Prijsbereik
€ 0,2809 - € 0,1391

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Prijsbereik
€ 0,1094 - € 0,0521

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 39.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10404164

Prijsbereik
€ 3,0512 - € 1,0114

Voorraadniveaus
81 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 24.0 mm 20.0 mm PVC Zwart

10404065

Prijsbereik
€ 0,9931 - € 0,4515

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 4.8 mm PVC Zwart

10104217

Prijsbereik
€ 0,1489 - € 0,0745

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 20.0 mm 16.0 mm PVC Wit

10404010

Prijsbereik
€ 0,836 - € 0,3783

Voorraadniveaus
4856 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 24.0 mm 20.0 mm PVC Wit

10404058

Prijsbereik
€ 1,0038 - € 0,5126

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 30.0 mm 25.0 mm PVC Wit

10404096

Prijsbereik
€ 2,6546 - € 0,6804

Voorraadniveaus
515 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 30.0 mm 25.0 mm PVC Zwart

10404102

Prijsbereik
€ 2,1205 - € 0,5446

Voorraadniveaus
416 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Wit

10404133

Prijsbereik
€ 3,3258 - € 1,1015

Voorraadniveaus
4940 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Zwart

10404140

Prijsbereik
€ 3,3563 - € 0,8619

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 40.0 mm 35.0 mm PVC Zwart

10404171

Prijsbereik
€ 4,6226 - € 1,1869

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 9.5 mm PVC Zwart

10104354

Prijsbereik
€ 0,2998 - € 0,1507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 39.0 mm 32.0 mm PVC Wit

10404157

Prijsbereik
€ 3,8139 - € 1,2678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 6.3 mm PVC Zwart

10104224

Prijsbereik
€ 0,0935 - € 0,0745

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 64.0 mm 36.0 mm PVC Zwart

10323687

Prijsbereik
€ 3,9513 - € 1,8002

Voorraadniveaus
73 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 70.0 mm 38.0 mm PVC Zwart

10323694

Prijsbereik
€ 3,9971 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 9.0 mm 4.0 mm PVC Wit

10403884

Prijsbereik
€ 0,3051 - € 0,1243

Voorraadniveaus
2539 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 31.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323564

Prijsbereik
€ 1,0343 - € 0,4729

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2