Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0114 - € 3,0512 | 81 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 1,5714 - € 3,4326 | 434 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 1,8002 - € 3,9513 | 73 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1154 - € 0,2837 | 3020 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,4378 | 3850 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2197 - € 0,6437 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 2,5935 - € 4,9124 | 50 Op voorraad |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,3768 | 3885 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2837 - € 0,6239 | 3208 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3783 - € 0,836 | 4856 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9504 - € 3,7072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2678 - € 3,8139 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,4927 | 350 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3173 - € 0,6972 | 592 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4943 - € 1,0923 | 50 Op voorraad |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0674 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1391 - € 0,2809 | 2250 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0745 - € 0,0935 | 125 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1507 - € 0,2998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| € 1,1869 - € 4,6226 | 60 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2