Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1159 - € 0,2466 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0674 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,0521 - € 0,1094 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 1,1869 - € 4,6226 | 60 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5126 - € 1,0038 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6804 - € 2,6546 | 515 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 1,1015 - € 3,3258 | 4940 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8619 - € 3,3563 | 41 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 2,1205 | 416 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 1,0114 - € 3,0512 | 81 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,4927 | 450 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2837 - € 0,6239 | 3208 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3783 - € 0,836 | 4856 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 0,572 - € 2,2273 | 2556 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9504 - € 3,7072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2678 - € 3,8139 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3493 - € 0,8558 | 503 Op voorraad |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4836 - € 1,8917 | 570 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7506 - € 2,9291 | 93 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| € 2,5935 - € 4,9124 | 50 Op voorraad |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan