Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,0921 - € 0,1935 75000 Op voorraad
12.0 mm
17.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9162 45450 Op voorraad
28.0 mm
32.0 mm
€ 0,0747 - € 0,1569 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
17.0 mm
€ 0,7994 - € 1,6788 875 Op voorraad
35.0 mm
39.0 mm
10203583 € 0,1452 - € 0,3049 3500 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
€ 0,3404 - € 0,7149 13200 Op voorraad
28.0 mm
32.0 mm
€ 0,27 - € 0,567 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,463 - € 0,9723 5080 Op voorraad
32.0 mm
€ 0,03 - € 0,0631 35500 Op voorraad
4.0 mm
9.0 mm
€ 0,4391 - € 0,9222 2350 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
€ 0,0553 - € 0,1162 23000 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
€ 0,3081 - € 0,6471 7425 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,1784 - € 0,3748 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
24.0 mm
€ 2,4867 - € 5,2221 4250 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
€ 0,2044 - € 0,4293 1000 Op voorraad
22.0 mm
26.0 mm
€ 0,1232 - € 0,2588 2600 Op voorraad
14.0 mm
19.5 mm
€ 0,5431 - € 1,1405 21000 Op voorraad
32.0 mm
36.0 mm
€ 0,0689 - € 0,1448 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
14.0 mm
€ 0,0456 - € 0,0957 5500 Op voorraad
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0752 19000 Op voorraad
5.0 mm
10.0 mm
  • van 5
Tapse huls 21.0 mm 12.0 mm PVC Wit

10336403

Prijsbereik
€ 0,1935 - € 0,0921

Voorraadniveaus
75000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 38.0 mm 28.0 mm PVC Wit

10202654

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,4363

Voorraadniveaus
45450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 21.0 mm 12.0 mm PVC Zwart

10202586

Prijsbereik
€ 0,1569 - € 0,0747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 47.0 mm 35.0 mm PVC Zwart

10202623

Prijsbereik
€ 1,6788 - € 0,7994

Voorraadniveaus
875 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 25.0 mm 16.0 mm PVC Zwart

10203583

Prijsbereik
€ 0,3049 - € 0,1452

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 38.0 mm 28.0 mm PVC Zwart

10202647

Prijsbereik
€ 0,7149 - € 0,3404

Voorraadniveaus
13200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 36.0 mm 25.0 mm PVC Zwart

10202562

Prijsbereik
€ 0,567 - € 0,27

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 43.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10202609

Prijsbereik
€ 0,9723 - € 0,463

Voorraadniveaus
5080 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 11.0 mm 4.0 mm PVC Zwart

10202593

Prijsbereik
€ 0,0631 - € 0,03

Voorraadniveaus
35500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 41.0 mm 30.0 mm PVC Zwart

10202630

Prijsbereik
€ 0,9222 - € 0,4391

Voorraadniveaus
2350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 16.0 mm 8.0 mm PVC Wit

10336397

Prijsbereik
€ 0,1162 - € 0,0553

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 36.0 mm 25.0 mm PVC Wit

10336373

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,3081

Voorraadniveaus
7425 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 30.0 mm 20.0 mm PVC Zwart

10202531

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 25.0 mm 16.0 mm PVC Wit

10338117

Prijsbereik
€ 5,2221 - € 2,4867

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 32.0 mm 22.0 mm PVC Zwart

10202524

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,2044

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 23.0 mm 14.0 mm PVC Wit

10336380

Prijsbereik
€ 0,2588 - € 0,1232

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 43.0 mm 32.0 mm PVC Wit

10336427

Prijsbereik
€ 1,1405 - € 0,5431

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 18.0 mm 10.0 mm PVC Zwart

10202555

Prijsbereik
€ 0,1448 - € 0,0689

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 14.0 mm 6.0 mm PVC Zwart

10202548

Prijsbereik
€ 0,0957 - € 0,0456

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 13.0 mm 5.0 mm PVC Zwart

10336458

Prijsbereik
€ 0,0752 - € 0,0358

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790