Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6337 - € 1,0299 | 3275 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,7494 - € 1,1427 | 89 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7346 - € 1,1204 | 4912 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,7835 - € 1,1961 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,8073 - € 1,2302 | 821 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3784 - € 0,6173 | 451 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,7598 - € 1,1575 | 2086 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1677 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,7138 - € 1,1249 | 592 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1899 - € 0,2626 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,3947 | 1048 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,7242 - € 1,1382 | 281 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 1,1293 - € 1,1293 | 696 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 1,0201 - € 1,1335 | 531 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,0032 - € 1,9738 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,7717 - € 1,1768 | 45 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,785 - € 1,1961 | 1754 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,8726 - € 1,3326 | 200 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,785 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,7479 - € 1,1382 | 894 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan