Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,184 - € 0,2567 | 2500 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7242 - € 1,1382 | 281 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,8073 - € 1,2302 | 821 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,7835 - € 1,1961 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,1293 - € 1,1293 | 696 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 1,0201 - € 1,1335 | 531 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,7346 - € 1,1204 | 4912 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1973 - € 0,2715 | 62 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,2196 | 4544 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1337 - € 0,2122 | 1454 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,14 - € 0,1929 | 2886 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,276 | 581 Op voorraad |
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,2463 | 456 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,7316 - € 1,116 | 289 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,7494 - € 1,1427 | 89 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1677 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,785 - € 1,1961 | 1754 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,7598 - € 1,1575 | 2086 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,8726 - € 1,3326 | 200 Op voorraad |
RVS
|
RVS
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,0032 - € 1,9738 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan