Menu Search

Afstandhouder 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm RVS

Een veelzijdig universeel montageproduct voor gebruik in alle sectoren. Geschikt voor decoratieve toepassingen, zoals displays, meubilair, etc.
Essentra artikelnummer:

10228739

Fabrikant artikelnummer:

311431041556

1831 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,1335
500 + € 1,0201
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 113,35

100 x € 1,1335

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Binnendiameter 4.3 mm
Buitendiameter 8.0 mm
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal RVS
Voltooien RVS
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op