Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Serie: SR2797
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte interne schroefdraad | Diameter behuizing | Uitvoering | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte A interne schroefdraad | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9542 - € 1,4573 | 98 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0803 - € 1,6473 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 6,2935 - € 6,2935 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9058 - € 0,9441 | 5300 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,7363 - € 1,7363 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,8375 - € 1,8375 | 97 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,2615 - € 2,2615 | 254 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,953 - € 1,0953 | 1000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1658 - € 1,3366 | 11 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,3964 - € 2,3964 | 1100 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0976 - € 1,1204 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,4275 - € 2,4275 | 700 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9815 - € 1,0219 | 898 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8841 - € 1,0161 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,934 - € 0,9727 | 1242 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,7118 - € 2,2772 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,3964 - € 2,3964 | 200 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,3742 - € 1,5705 | 112 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,7118 - € 2,2772 | 1584 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,1152 - € 1,1609 | 107 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Binnendraad/Buitendraad
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan