Menu Search

Rond Buisinzetstuk 40.0 mm 1.5 mm Zwart ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10435458

Oud artikelnummer:

499122

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,5211
500 - 999 € 1,4506
1000 - 1499 € 1,3675
1500 - 1999 € 1,2915
2000 + € 1,2154
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 152,11

100 x € 1,5211

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 40.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op