Menu Search

Rond Buisinzetstuk 32.0 mm 3.0 mm Zwart ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10435434

Oud artikelnummer:

499116

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,3253
1000 - 1999 € 1,2605
2000 + € 1,1929
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 265,06

200 x € 1,3253

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
h 10.0 mm
t 3.0 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op