Menu Search

Rond Buisinzetstuk 25.0 mm 2.0 mm Zwart ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10289068

Fabrikant artikelnummer:

499107

813 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,9845
1000 - 1999 € 0,9354
2000 - 2999 € 0,8863
3000 + € 0,8373
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 196,90

200 x € 0,9845

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.0 mm
h 8.0 mm
t 2.0 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op