Menu Search

Rond Buisinzetstuk 30.0 mm 1.2 mm Zilver ABS

Verchroomde ronde insteekdoppen bieden een nette afwerking. Met geribbelde schacht waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en goed blijven zitten.
Essentra artikelnummer:

10288801

Fabrikant artikelnummer:

499072

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,0062
1000 - 1999 € 0,9571
2000 - 2999 € 0,908
3000 + € 0,8575
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 201,24

200 x € 1,0062

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 30.0 mm
h 10.0 mm
t 1.2 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op